Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
112,1694 Kč - 160,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
104,1033 Kč - 148,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
133,595 Kč - 190,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
112,1694 Kč - 160,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
129,0578 Kč - 184,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
115,6984 Kč - 165,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
115,1942 Kč - 164,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
289,1198 Kč - 412,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
123,7645 Kč - 176,6984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
120,7397 Kč - 172,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
106,1198 Kč - 151,4917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
97,0454 Kč - 138,6364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
275,0041 Kč - 392,9711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
125,2769 Kč - 178,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
147,9628 Kč - 211,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
152,2479 Kč - 217,5331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758943

Cenové rozmezí
160,314 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758738

Cenové rozmezí
148,719 Kč - 104,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759094

Cenové rozmezí
190,814 Kč - 133,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758882

Cenové rozmezí
160,314 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759018

Cenové rozmezí
184,5124 Kč - 129,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758806

Cenové rozmezí
165,1033 Kč - 115,6984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758967

Cenové rozmezí
164,5992 Kč - 115,1942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759353

Cenové rozmezí
412,8843 Kč - 289,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758776

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758844

Cenové rozmezí
176,6984 Kč - 123,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758813

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758974

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758912

Cenové rozmezí
172,4132 Kč - 120,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758851

Cenové rozmezí
151,4917 Kč - 106,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758677

Cenové rozmezí
138,6364 Kč - 97,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759315

Cenové rozmezí
392,9711 Kč - 275,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759001

Cenové rozmezí
178,9669 Kč - 125,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759148

Cenové rozmezí
211,2314 Kč - 147,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758875

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759155

Cenové rozmezí
217,5331 Kč - 152,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0