Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759261


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759339


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758875


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759285


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759018


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758936


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758738


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758752


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758967


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759193


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759070


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758943


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759094


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759063


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759124


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758981


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759377


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759247


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759001


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759308


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0