Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
118,4711 Kč - 169,1364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
102,5909 Kč - 146,7025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
123,7645 Kč - 176,6984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
120,7397 Kč - 172,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
104,1033 Kč - 148,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
101,5826 Kč - 144,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
127,0413 Kč - 181,4876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
114,9422 Kč - 164,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
147,9628 Kč - 211,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
152,2479 Kč - 217,5331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
173,6736 Kč - 248,0331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
185,5207 Kč - 265,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
129,0578 Kč - 184,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
124,2686 Kč - 177,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
156,7851 Kč - 223,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
178,2107 Kč - 254,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
192,5785 Kč - 275,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758820

Cenové rozmezí
169,1364 Kč - 118,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758905

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758721

Cenové rozmezí
146,7025 Kč - 102,5909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758844

Cenové rozmezí
176,6984 Kč - 123,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758974

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758912

Cenové rozmezí
172,4132 Kč - 120,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758813

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758738

Cenové rozmezí
148,719 Kč - 104,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758714

Cenové rozmezí
144,938 Kč - 101,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759070

Cenové rozmezí
181,4876 Kč - 127,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759032

Cenové rozmezí
164,3471 Kč - 114,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759148

Cenové rozmezí
211,2314 Kč - 147,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759155

Cenové rozmezí
217,5331 Kč - 152,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759223

Cenové rozmezí
248,0331 Kč - 173,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759278

Cenové rozmezí
265,1736 Kč - 185,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759018

Cenové rozmezí
184,5124 Kč - 129,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759063

Cenové rozmezí
177,4546 Kč - 124,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759124

Cenové rozmezí
223,8347 Kč - 156,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759247

Cenové rozmezí
254,5868 Kč - 178,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759216

Cenové rozmezí
275,2562 Kč - 192,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0