Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu s rovnou drážkou. Rovné drážky jsou kompatibilní se standardními šroubováky a vyžadují méně přítlaku k utažení než ty se zapuštěným otvorem. Použití vhodné velikosti šroubováku minimalizuje vyklouznutí z drážky.
Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0162A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | Materiál | l1 025 | d2 a012 | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,412 Kč - 83,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
71,8915 Kč - 102,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
76,3846 Kč - 109,1209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
71,3298 Kč - 101,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
70,2064 Kč - 100,2951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
60,6584 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
2.0
|
8.0
|
||
61,7818 Kč - 88,2596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
57,2883 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
71,3298 Kč - 101,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
66,2749 Kč - 94,6783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
72,4531 Kč - 103,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||
69,0831 Kč - 98,6903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
68,5217 Kč - 97,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
74,6996 Kč - 106,7137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
76,3846 Kč - 109,1209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
73,0145 Kč - 104,3068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
80,2038 Kč - 114,577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku