Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
74,88 Kč - 106,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0
16.0
8.5
6.0
10.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
56,74 Kč - 81,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
56,74 Kč - 81,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140762

Cenové rozmezí
106,98 Kč - 74,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137984

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138189

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137946

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138042

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138172

Cenové rozmezí
81,06 Kč - 56,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138219

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137922

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138004

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138110

Cenové rozmezí
81,06 Kč - 56,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138035

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138202

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137908

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138028

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137991

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137953

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137915

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137939

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138141

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138196

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0