Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
71,3298 Kč - 101,8996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
78,0694 Kč - 111,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0
12.0
6.5
4.2
8.0
64,0282 Kč - 91,4689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
73,5765 Kč - 105,1092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
68,5217 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
85,7643 Kč - 122,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
85,7643 Kč - 122,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0
12.0
6.5
4.2
8.0
67,9597 Kč - 97,0855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
63,4668 Kč - 90,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
67,3983 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
81,4395 Kč - 116,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
70,7681 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181314

Cenové rozmezí
101,8996 Kč - 71,3298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181413

Cenové rozmezí
111,5278 Kč - 78,0694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181444

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181321

Cenové rozmezí
91,4689 Kč - 64,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181390

Cenové rozmezí
105,1092 Kč - 73,5765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184124

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184162

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 68,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184131

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184445

Cenové rozmezí
122,5202 Kč - 85,7643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184438

Cenové rozmezí
122,5202 Kč - 85,7643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184285

Cenové rozmezí
97,0855 Kč - 67,9597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184254

Cenové rozmezí
90,6668 Kč - 63,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184339

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 67,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184414

Cenové rozmezí
116,342 Kč - 81,4395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184247

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184353

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184209

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184308

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184056

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184223

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0