Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s klenutou hlavou

Skladem

Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Jsou navrženy tak, aby i při plném uvolnění zůstaly spojeny se součástí, ke které jsou připevněny.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0149.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 140
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max Materiál l1 025 d1 d2 a012 d4 min Koupit
69,4201 Kč - 99,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
60.0
M5
3.7
5.5
66,2749 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
25.0
M3
2.0
3.5
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
16.0
M4
2.8
4.5
61,7818 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
M3
2.0
3.5
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
M4
2.8
4.5
70,9365 Kč - 101,3379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
60.0
M6
4.2
6.5
75,2613 Kč - 107,5164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
M5
3.7
5.5
64,5899 Kč - 92,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
20.0
M3
2.0
3.5
57,2883 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
M2.5
1.7
2.8
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
M2.5
1.7
2.8
69,4201 Kč - 99,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
25.0
M6
4.2
6.5
70,9365 Kč - 101,3379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
80.0
M6
4.2
6.5
66,2749 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
40.0
M4
2.8
4.5
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
M5
3.7
5.5
70,7681 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
20.0
M4
2.8
4.5
66,2749 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
25.0
M5
3.7
5.5
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
M2.5
1.7
2.8
84,9216 Kč - 121,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
30.0
M6
4.2
6.5
81,7202 Kč - 116,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
60.0
M4
2.8
4.5
67,9597 Kč - 97,0855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
M4
2.8
4.5
  • z/ze 7
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 60.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189556

Cenové rozmezí
99,1717 Kč - 69,4201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189723

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 66,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189419

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189693

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 61,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189402

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189624

Cenové rozmezí
101,3379 Kč - 70,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189846

Cenové rozmezí
107,5164 Kč - 75,2613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189716

Cenové rozmezí
92,2713 Kč - 64,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189679

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 57,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189648

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189587

Cenové rozmezí
99,1717 Kč - 69,4201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189631

Cenové rozmezí
101,3379 Kč - 70,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189457

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 66,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189488

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189778

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189518

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 66,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189662

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189945

Cenové rozmezí
121,3169 Kč - 84,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189822

Cenové rozmezí
116,7434 Kč - 81,7202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189754

Cenové rozmezí
97,0855 Kč - 67,9597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5