Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s klenutou hlavou

Skladem

Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Jsou navrženy tak, aby i při plném uvolnění zůstaly spojeny se součástí, ke které jsou připevněny.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0149.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 140
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max Materiál l1 025 d1 d2 a012 d4 min Koupit
53,9185 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
16.0
M3
2.0
3.5
69,4201 Kč - 99,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
20.0
M6
4.2
6.5
47,1786 Kč - 67,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
84,9216 Kč - 121,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
60.0
M5
3.7
5.5
83,4052 Kč - 119,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
M6
4.2
6.5
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
M2.5
1.7
2.8
66,2749 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
25.0
M5
3.7
5.5
74,1379 Kč - 105,9116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
30.0
M4
2.8
4.5
82,5628 Kč - 117,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
30.0
M5
3.7
5.5
69,6447 Kč - 99,4924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
M4
2.8
4.5
84,9216 Kč - 121,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
40.0
M5
3.7
5.5
69,4201 Kč - 99,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
60.0
M5
3.7
5.5
70,9365 Kč - 101,3379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
50.0
M6
4.2
6.5
84,9216 Kč - 121,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
25.0
M6
4.2
6.5
75,2613 Kč - 107,5164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
M5
3.7
5.5
73,0145 Kč - 104,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
M5
3.7
5.5
55,6036 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
M2.5
1.7
2.8
57,2883 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
M2.5
1.7
2.8
70,7681 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
40.0
M3
2.0
3.5
84,9216 Kč - 121,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
50.0
M5
3.7
5.5
  • z/ze 7
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189358

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189570

Cenové rozmezí
99,1717 Kč - 69,4201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188603

Cenové rozmezí
67,3983 Kč - 47,1786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189907

Cenové rozmezí
121,3169 Kč - 84,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189914

Cenové rozmezí
119,1504 Kč - 83,4052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189648

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189518

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 66,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189792

Cenové rozmezí
105,9116 Kč - 74,1379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189877

Cenové rozmezí
117,9468 Kč - 82,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189761

Cenové rozmezí
99,4924 Kč - 69,6447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189884

Cenové rozmezí
121,3169 Kč - 84,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 60.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189556

Cenové rozmezí
99,1717 Kč - 69,4201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20189617

Cenové rozmezí
101,3379 Kč - 70,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189938

Cenové rozmezí
121,3169 Kč - 84,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189846

Cenové rozmezí
107,5164 Kč - 75,2613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189839

Cenové rozmezí
104,3068 Kč - 73,0145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189655

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 55,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189679

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 57,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189747

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20189891

Cenové rozmezí
121,3169 Kč - 84,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5