Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,6742 Kč - 308,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 44,9322 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 225,2225 Kč - 321,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 193,6014 Kč - 276,5734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 85,7643 Kč - 122,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 52,2335 Kč - 74,6193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 156,8694 Kč - 224,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 41,0004 Kč - 58,5722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 400,3453 Kč - 571,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 303,6289 Kč - 433,7556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 192,6464 Kč - 275,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 191,2423 Kč - 273,2036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 227,4689 Kč - 324,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 239,2637 Kč - 341,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 178,0438 Kč - 254,3482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G2
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 156,8694 Kč - 224,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 159,0598 Kč - 227,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 123,0016 Kč - 175,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 104,4673 Kč - 149,239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 100,5358 Kč - 143,6225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku