Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
30.0
24.0
12.0
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
20.0
5.5
2.0
173,7938 Kč - 248,2767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
80.0
24.0
12.0
197,1398 Kč - 281,6282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
45.0
16.0
7.5
139,2898 Kč - 198,9854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
25.0
13.0
6.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
30.0
5.5
2.0
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
50.0
10.0
4.2
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
60.0
13.0
6.0
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
50.0
13.0
6.0
82,5628 Kč - 117,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
50.0
7.0
2.8
129,7415 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
20.0
13.0
6.0
96,0423 Kč - 137,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
16.0
8.5
3.7
126,9331 Kč - 181,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
20.0
10.0
4.2
41,0004 Kč - 58,5722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G5
2.8
8.0
4.5
1.8
121,8783 Kč - 174,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
16.0
13.0
6.0
115,7003 Kč - 165,2862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
25.0
8.5
3.7
220,2237 Kč - 314,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
100.0
30.0
16.0
180,1216 Kč - 257,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
40.0
30.0
16.0
193,6014 Kč - 276,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
80.0
30.0
16.0
44,9322 Kč - 64,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
4.5
35.0
7.0
2.8
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186241

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 20.0 Titan třídy G2

20186609

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186302

Cenové rozmezí
248,2767 Kč - 173,7938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 45.0 Titan třídy G2

20187033

Cenové rozmezí
281,6282 Kč - 197,1398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 25.0 Titan třídy G2

20186906

Cenové rozmezí
198,9854 Kč - 139,2898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 30.0 Titan třídy G5

20187378

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 50.0 Titan třídy G2

20186852

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 Titan třídy G2

20186968

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 50.0 Titan třídy G2

20186951

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 50.0 Titan třídy G2

20186692

Cenové rozmezí
117,9468 Kč - 82,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 20.0 Titan třídy G2

20186890

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 16.0 Titan třídy G2

20186715

Cenové rozmezí
137,2036 Kč - 96,0423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 20.0 Titan třídy G2

20186807

Cenové rozmezí
181,3331 Kč - 126,9331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 8.0 Titan třídy G5

20187293

Cenové rozmezí
58,5722 Kč - 41,0004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 16.0 Titan třídy G2

20186883

Cenové rozmezí
174,1121 Kč - 121,8783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 25.0 Titan třídy G2

20186739

Cenové rozmezí
165,2862 Kč - 115,7003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 100.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186357

Cenové rozmezí
314,6052 Kč - 220,2237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186326

Cenové rozmezí
257,3169 Kč - 180,1216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186340

Cenové rozmezí
276,5734 Kč - 193,6014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186210

Cenové rozmezí
64,1887 Kč - 44,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0