Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
194,6124 Kč - 278,0177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
45.0
24.0
12.0
150,1295 Kč - 214,4709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
45.0
24.0
12.0
37,0689 Kč - 52,9556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
5.0
4.5
1.8
193,6014 Kč - 276,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
80.0
30.0
16.0
214,0735 Kč - 305,8193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
50.0
24.0
12.0
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
35.0
10.0
4.2
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
25.0
7.0
2.8
165,5177 Kč - 236,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
60.0
24.0
12.0
157,6359 Kč - 225,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
50.0
24.0
12.0
144,569 Kč - 206,5274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
51,6721 Kč - 73,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
35.0
7.0
2.8
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
20.0
5.5
2.0
215,6742 Kč - 308,1061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G5
10.6
35.0
16.0
7.5
142,2103 Kč - 203,1576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
35.0
24.0
12.0
41,0004 Kč - 58,5722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
10.0
5.5
2.0
220,2237 Kč - 314,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
100.0
30.0
16.0
235,481 Kč - 336,4014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
60.0
24.0
12.0
241,2857 Kč - 344,6939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
120.0
30.0
16.0
147,7145 Kč - 211,0208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
40.0
8.5
3.7
284,9319 Kč - 407,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
100.0
24.0
12.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186425

Cenové rozmezí
278,0177 Kč - 194,6124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186272

Cenové rozmezí
214,4709 Kč - 150,1295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 Titan třídy G2

20186524

Cenové rozmezí
52,9556 Kč - 37,0689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186340

Cenové rozmezí
276,5734 Kč - 193,6014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186432

Cenové rozmezí
305,8193 Kč - 214,0735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20186098

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 25.0 Titan třídy G2

20186654

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186296

Cenové rozmezí
236,4542 Kč - 165,5177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186289

Cenové rozmezí
225,1942 Kč - 157,6359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186265

Cenové rozmezí
206,5274 Kč - 144,569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20186203

Cenové rozmezí
73,8172 Kč - 51,6721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 20.0 Titan třídy G2

20186609

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 35.0 Titan třídy G5

20186067

Cenové rozmezí
308,1061 Kč - 215,6742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186258

Cenové rozmezí
203,1576 Kč - 142,2103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 10.0 Titan třídy G2

20186579

Cenové rozmezí
58,5722 Kč - 41,0004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 100.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186357

Cenové rozmezí
314,6052 Kč - 220,2237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186449

Cenové rozmezí
336,4014 Kč - 235,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 120.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186364

Cenové rozmezí
344,6939 Kč - 241,2857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 40.0 Titan třídy G2

20186760

Cenové rozmezí
211,0208 Kč - 147,7145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186463

Cenové rozmezí
407,0458 Kč - 284,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0