Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
40.0
13.0
6.0
149,3995 Kč - 213,4277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
20.0
16.0
7.5
38,1923 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
8.0
4.5
1.8
137,6048 Kč - 196,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
25.0
10.0
4.2
56,7269 Kč - 81,0383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
12.0
7.0
2.8
105,0287 Kč - 150,0411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
20.0
8.5
3.7
40,439 Kč - 57,7698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
12.0
4.5
1.8
50,5487 Kč - 72,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
30.0
5.5
2.0
69,0831 Kč - 98,6903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
30.0
7.0
2.8
82,5628 Kč - 117,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
50.0
7.0
2.8
87,6177 Kč - 125,1681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
12.0
8.5
3.7
85,7643 Kč - 122,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.5
35.0
10.0
4.2
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
30.0
24.0
12.0
173,7938 Kč - 248,2767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
80.0
24.0
12.0
259,0291 Kč - 370,0415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
80.0
24.0
12.0
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
16.0
7.0
2.8
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
50.0
8.5
3.7
182,4834 Kč - 260,6905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
100.0
24.0
12.0
171,1916 Kč - 244,5592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
30.0
24.0
12.0
180,1216 Kč - 257,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
40.0
30.0
16.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M8 40.0 Titan třídy G2

20186937

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 Titan třídy G2

20186982

Cenové rozmezí
213,4277 Kč - 149,3995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 8.0 Titan třídy G2

20186531

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 38,1923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 25.0 Titan třídy G2

20186814

Cenové rozmezí
196,5782 Kč - 137,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 12.0 Titan třídy G2

20186623

Cenové rozmezí
81,0383 Kč - 56,7269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 20.0 Titan třídy G2

20186722

Cenové rozmezí
150,0411 Kč - 105,0287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 12.0 Titan třídy G2

20186555

Cenové rozmezí
57,7698 Kč - 40,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 30.0 Titan třídy G2

20186616

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 50,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 30.0 Titan třídy G2

20186661

Cenové rozmezí
98,6903 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 50.0 Titan třídy G2

20186692

Cenové rozmezí
117,9468 Kč - 82,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 12.0 Titan třídy G2

20186708

Cenové rozmezí
125,1681 Kč - 87,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186388

Cenové rozmezí
122,5202 Kč - 85,7643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186241

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186302

Cenové rozmezí
248,2767 Kč - 173,7938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186456

Cenové rozmezí
370,0415 Kč - 259,0291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 Titan třídy G2

20186630

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 50.0 Titan třídy G2

20186777

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186319

Cenové rozmezí
260,6905 Kč - 182,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186395

Cenové rozmezí
244,5592 Kč - 171,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186326

Cenové rozmezí
257,3169 Kč - 180,1216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0