Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
32,5758 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
3.5
20.0
5.5
2.0
60,6584 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.5
50.0
8.5
3.7
33,6991 Kč - 48,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
3.5
25.0
5.5
2.0
47,7403 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.5
16.0
8.5
3.7
46,0553 Kč - 65,7935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.5
12.0
8.5
3.7
58,6364 Kč - 83,7664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
6.5
16.0
10.0
4.2
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
4.5
50.0
7.0
2.8
84,8093 Kč - 121,1561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.5
30.0
10.0
4.2
118,9578 Kč - 169,9398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
13.2
35.0
18.0
8.0
123,3386 Kč - 176,1983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
13.2
40.0
18.0
8.0
127,8881 Kč - 182,6972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
13.2
50.0
18.0
8.0
110,0275 Kč - 157,1822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
13.2
25.0
18.0
8.0
95,7053 Kč - 136,7221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.6
25.0
16.0
7.5
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.6
80.0
16.0
7.5
71,1051 Kč - 101,5786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.5
35.0
13.0
6.0
39,8773 Kč - 56,9676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
3.5
30.0
5.5
2.0
132,4376 Kč - 189,1964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.6
40.0
16.0
7.5
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
40.0
10.0
4.2
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
30.0
10.0
4.2
82,2258 Kč - 117,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
50.0
10.0
4.2
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20182922

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 32,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183097

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20182939

Cenové rozmezí
48,1415 Kč - 33,6991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183042

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 47,7403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183035

Cenové rozmezí
65,7935 Kč - 46,0553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183110

Cenové rozmezí
83,7664 Kč - 58,6364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183578

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183677

Cenové rozmezí
121,1561 Kč - 84,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183394

Cenové rozmezí
169,9398 Kč - 118,9578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183400

Cenové rozmezí
176,1983 Kč - 123,3386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183424

Cenové rozmezí
182,6972 Kč - 127,8881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183370

Cenové rozmezí
157,1822 Kč - 110,0275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183295

Cenové rozmezí
136,7221 Kč - 95,7053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183363

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183226

Cenové rozmezí
101,5786 Kč - 71,1051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183523

Cenové rozmezí
56,9676 Kč - 39,8773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181796

Cenové rozmezí
189,1964 Kč - 132,4376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181857

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181789

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181864

Cenové rozmezí
117,4653 Kč - 82,2258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0