Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.
Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0150A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Drážka | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.7
|
9.5
|
Křížová drážka
|
3.7
|
|||
| 55,2652 Kč - 79,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||
| 59,4783 Kč - 85,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
||
| 58,487 Kč - 83,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
||
| 59,4783 Kč - 85,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
50.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
40.0
|
3.7
|
9.5
|
Křížová drážka
|
3.7
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
60.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
|||
| 55,2652 Kč - 79,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||
| 59,4783 Kč - 85,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Křížová drážka
|
3.7
|
||
| 55,2652 Kč - 79,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.4
|
5.6
|
Křížová drážka
|
2.0
|
||
| 60,4696 Kč - 86,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
50.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
||
| 56,5044 Kč - 80,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
40.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||
| 55,2652 Kč - 79,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Křížová drážka
|
2.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku