Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.
Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
 
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0150A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Drážka | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,5913 Kč - 66,467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M2.5
 | 
3.7
 | 
10.0
 | 
2.1
 | 
5.0
 | 
Křížová drážka
 | 
1.7
 | ||
| 55,2652 Kč - 79,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M3
 | 
4.5
 | 
10.0
 | 
2.4
 | 
5.6
 | 
Křížová drážka
 | 
2.0
 | ||
| 57,4956 Kč - 82,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M2.5
 | 
3.7
 | 
8.0
 | 
2.1
 | 
5.0
 | 
Křížová drážka
 | 
1.7
 | ||
| 54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
6.0
 | 
30.0
 | 
3.2
 | 
8.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.8
 | ||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M3
 | 
4.5
 | 
20.0
 | 
2.5
 | 
6.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.0
 | ||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M3
 | 
4.5
 | 
10.0
 | 
2.5
 | 
6.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.0
 | ||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
6.0
 | 
16.0
 | 
3.2
 | 
8.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.8
 | ||
| 56,74 Kč - 81,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
7.5
 | 
16.0
 | 
4.7
 | 
12.0
 | 
Drážka Torx
 | 
4.2
 | ||
| 54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
6.0
 | 
10.0
 | 
3.2
 | 
8.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.8
 | ||
| 54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
6.0
 | 
8.0
 | 
3.2
 | 
8.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.8
 | ||
| 60,55 Kč - 86,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
6.1
 | 
16.0
 | 
Drážka Torx
 | 
6.0
 | ||
| 56,74 Kč - 81,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
7.5
 | 
12.0
 | 
4.7
 | 
12.0
 | 
Drážka Torx
 | 
4.2
 | ||
| 57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
7.5
 | 
25.0
 | 
4.7
 | 
12.0
 | 
Drážka Torx
 | 
4.2
 | ||
| 74,21 Kč - 106,01 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
10.0
 | 
50.0
 | 
6.1
 | 
16.0
 | 
Drážka Torx
 | 
6.0
 | ||
| 66,60 Kč - 95,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
10.0
 | 
30.0
 | 
6.1
 | 
16.0
 | 
Drážka Torx
 | 
6.0
 | ||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M3
 | 
4.5
 | 
8.0
 | 
2.5
 | 
6.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.0
 | ||
| 58,83 Kč - 84,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
10.0
 | 
12.0
 | 
6.1
 | 
16.0
 | 
Drážka Torx
 | 
6.0
 | ||
| 78,27 Kč - 111,82 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
10.0
 | 
60.0
 | 
6.1
 | 
16.0
 | 
Drážka Torx
 | 
6.0
 | ||
| 64,44 Kč - 92,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
10.0
 | 
25.0
 | 
6.1
 | 
16.0
 | 
Drážka Torx
 | 
6.0
 | ||
| 54,26 Kč - 77,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
6.0
 | 
6.0
 | 
3.2
 | 
8.0
 | 
Drážka Torx
 | 
2.8
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku