Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – se zaoblenou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0150A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 80
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Drážka d2 a012 Koupit
58,487 Kč - 83,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
20.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
56,5044 Kč - 80,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
57,4956 Kč - 82,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
16.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
56,5044 Kč - 80,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Křížová drážka
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Křížová drážka
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Křížová drážka
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
50.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
50.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
60.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
10.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Křížová drážka
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
56,5044 Kč - 80,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
30.0
2.4
5.6
Křížová drážka
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
40.0
2.4
5.6
Křížová drážka
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Křížová drážka
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
25.0
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20180133

Cenové rozmezí
83,5174 Kč - 58,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20180201

Cenové rozmezí
80,5435 Kč - 56,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20180126

Cenové rozmezí
82,0304 Kč - 57,4956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20180195

Cenové rozmezí
80,5435 Kč - 56,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188030


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188153


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188146


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188122


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188078


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188061


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188115


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20186074

Cenové rozmezí
80,5435 Kč - 56,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188047


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188092


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188160


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20188108


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5