Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Skladem

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 75
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max Materiál A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
40.0
12.9
80,3164 Kč - 123,5633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
30.0
6.8
74,0579 Kč - 113,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
20.0
6.8
49,5456 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
20.0
4.5
57,3686 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
12.0
4.5
55,2826 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
6.0
4.5
62,5839 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M6
16.0
6.8
47,981 Kč - 73,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
12.0
4.5
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
16.0
4.5
56,3257 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
10.0
4.5
43,2871 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.7
ocel nerezavějící AISI 303
2.0
M3
8.0
3.6
61,0193 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
8.0
5.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
25.0
10.6
52,6749 Kč - 81,0383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.7
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
8.0
3.6
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
10.0
5.6
68,8423 Kč - 105,9116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
12.0
6.8
66,7561 Kč - 102,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
20.0
5.6
86,0531 Kč - 132,3894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
30.0
8.5
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
16.0
5.6
78,7516 Kč - 121,1561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
16.0
8.5
  • z/ze 4
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224745

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226022

Cenové rozmezí
123,5633 Kč - 80,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226008

Cenové rozmezí
113,935 Kč - 74,0579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224509

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 49,5456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225902

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 57,3686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225872

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224578

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 62,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224486

Cenové rozmezí
73,8172 Kč - 47,981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224493

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225896

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 56,3257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224417

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 43,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225933

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 61,0193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226107

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225834

Cenové rozmezí
81,0383 Kč - 52,6749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229986

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225988

Cenové rozmezí
105,9116 Kč - 68,8423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225971

Cenové rozmezí
102,702 Kč - 66,7561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226077

Cenové rozmezí
132,3894 Kč - 86,0531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228484

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226046

Cenové rozmezí
121,1561 Kč - 78,7516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0