Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Skladem

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 75
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max Materiál A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
40.0
12.9
55,804 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
8.0
4.5
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
16.0
5.6
74,0579 Kč - 113,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
20.0
6.8
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
8.0
5.6
55,2826 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
6.0
4.5
56,3257 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
10.0
4.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
12.0
5.6
86,0531 Kč - 132,3894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
30.0
8.5
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
40.0
12.9
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
50.0
12.9
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
M10
20.0
10.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
30.0
12.9
69,364 Kč - 106,7137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M6
30.0
6.8
78,7516 Kč - 121,1561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
16.0
8.5
68,3209 Kč - 105,1092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
M8
20.0
8.5
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
20.0
10.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
25.0
12.9
46,4165 Kč - 71,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
6.0
4.5
69,8855 Kč - 107,5164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
M8
25.0
8.5
  • z/ze 4
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226169

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225889

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 55,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228484

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226008

Cenové rozmezí
113,935 Kč - 74,0579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224516

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225872

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225896

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 56,3257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225957


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226077

Cenové rozmezí
132,3894 Kč - 86,0531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224745

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224752

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224677

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226152

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224608

Cenové rozmezí
106,7137 Kč - 69,364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226046

Cenové rozmezí
121,1561 Kč - 78,7516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224639

Cenové rozmezí
105,1092 Kč - 68,3209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226091

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226145

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224455

Cenové rozmezí
71,41 Kč - 46,4165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224646

Cenové rozmezí
107,5164 Kč - 69,8855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0