Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | drážka Torx | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,5887 Kč - 77,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
30,2491 Kč - 46,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
97,0052 Kč - 149,239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
81,3592 Kč - 125,1681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
40,158 Kč - 61,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
49,0241 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
38,5935 Kč - 59,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
44,3305 Kč - 68,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
58,9331 Kč - 90,6668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
41,7226 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
48,5027 Kč - 74,6193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
41,2012 Kč - 63,3863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
126,2634 Kč - 194,2512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
105,3499 Kč - 162,0766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
92,833 Kč - 142,8198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
28,6845 Kč - 44,1298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku