Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem, válcovou hlavou a úpravou proti povolování

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
  • z/ze 2
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759445


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759698


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759711


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759605


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759513


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759629


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759575


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759704


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759735


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759568


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759469


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759438


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759384


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759490


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M16 40.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759766


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759483


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759582


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759650


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759728


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759681


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0