Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem, válcovou hlavou a úpravou proti povolování

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
123,0083 Kč - 175,6901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
124,5207 Kč - 177,9587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
125,2769 Kč - 178,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
158,0454 Kč - 225,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
158,5496 Kč - 226,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
115,6984 Kč - 165,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
132,5868 Kč - 189,5537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
148,2149 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
114,186 Kč - 163,0868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
151,2397 Kč - 216,0207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
133,343 Kč - 190,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
155,0207 Kč - 221,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
153,5083 Kč - 219,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
191,3182 Kč - 273,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
146,1984 Kč - 208,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
119,4793 Kč - 170,6488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
150,4835 Kč - 215,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
  • z/ze 2
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759452

Cenové rozmezí
175,6901 Kč - 123,0083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759476

Cenové rozmezí
177,9587 Kč - 124,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759483

Cenové rozmezí
178,9669 Kč - 125,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759582

Cenové rozmezí
225,5992 Kč - 158,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759698

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759636

Cenové rozmezí
226,6074 Kč - 158,5496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759407

Cenové rozmezí
165,1033 Kč - 115,6984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759490

Cenové rozmezí
189,5537 Kč - 132,5868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759605

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 148,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759384

Cenové rozmezí
163,0868 Kč - 114,186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759612

Cenové rozmezí
216,0207 Kč - 151,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759506

Cenové rozmezí
190,562 Kč - 133,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759629

Cenové rozmezí
221,314 Kč - 155,0207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759575

Cenové rozmezí
219,2975 Kč - 153,5083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759735

Cenové rozmezí
273,2397 Kč - 191,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759711

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759599

Cenové rozmezí
208,7107 Kč - 146,1984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759704

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759421

Cenové rozmezí
170,6488 Kč - 119,4793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759551

Cenové rozmezí
215,0124 Kč - 150,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0