Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
6,6356 Kč - 6,6356 Kč 200 Skladem
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 12100 Skladem
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,0736 Kč - 3,7487 Kč 100 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
5.0 mm
Hlava s drážkou
10,8726 Kč - 10,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Hlava s drážkou
3,0305 Kč - 3,0305 Kč 63000 Skladem
M2
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,8779 Kč - 3,8779 Kč 25600 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
11,4903 Kč - 11,4903 Kč 200 Skladem
M10
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,1509 Kč - 4,3806 Kč 16800 Skladem
M2.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
11,878 Kč - 11,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
6,7505 Kč - 6,7505 Kč 5622 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
5,8744 Kč - 5,8744 Kč 5800 Skladem
M10
20.0 mm
Hlava s drážkou
9,106 Kč - 9,106 Kč 11000 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,5278 Kč - 2,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,343 Kč - 5,343 Kč 11400 Skladem
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
7,9426 Kč - 7,9426 Kč 3400 Skladem
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,8438 Kč - 2,8438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
6,4776 Kč - 8,0145 Kč 22900 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,5009 Kč - 5,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5942 Kč - 1,5942 Kč 34 Skladem
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10039748

Cenové rozmezí
6,6356 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF přírodní

10038741

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
12100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10038635

Cenové rozmezí
3,7487 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038307


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10039649

Cenové rozmezí
10,8726 Kč - 10,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039724

Cenové rozmezí
3,0305 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
63000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10038673

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
25600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039618

Cenové rozmezí
11,4903 Kč - 11,4903 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039694

Cenové rozmezí
4,3806 Kč - 4,1509 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid černá

10039410

Cenové rozmezí
11,878 Kč - 11,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 35.0 mm polypropylen přírodní

10039496

Cenové rozmezí
6,7505 Kč - 6,7505 Kč

Skladové zásoby
5622 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10039571

Cenové rozmezí
5,8744 Kč - 5,8744 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid černá

10039298

Cenové rozmezí
9,106 Kč - 9,106 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039373

Cenové rozmezí
2,5278 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10039458

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polypropylen přírodní

10039533

Cenové rozmezí
7,9426 Kč - 7,9426 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10039052

Cenové rozmezí
2,8438 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10039212

Cenové rozmezí
8,0145 Kč - 6,4776 Kč

Skladové zásoby
22900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid černá

10038796

Cenové rozmezí
5,5009 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038871

Cenové rozmezí
1,5942 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní