20832896
20832896
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 136,6198 Kč |
| 100 + | 124,2686 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 35.0 |
| d2 | 13.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |
| Typ hlavy | hlava šestihranná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku