Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (inbus) vyrobené z PEEK poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava zajišťuje zajišťuje úhledný a rovný povrch. Válcová hlava s vnitřním šestihranem umožňuje bezpečné utažení pomocí inbusového klíče, čímž se snižuje nebezpečí vyklouznutí nebo poškození během montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnictví, elektronice a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0083

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Koupit
32,2644 Kč - 35,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
52,9338 Kč - 58,2272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
115,6983 Kč - 127,2933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
43,8595 Kč - 48,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
34,0289 Kč - 37,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
39,5743 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
62,5124 Kč - 68,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
37,3057 Kč - 41,0867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
36,0454 Kč - 39,5743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
67,3016 Kč - 74,1074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
72,3429 Kč - 79,6528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
45,3719 Kč - 49,909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
40,5826 Kč - 44,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
60,4958 Kč - 66,5454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
32,2644 Kč - 35,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
52,6818 Kč - 57,9752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
  • z/ze 2
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M4 8.0 7.0 béžová PEEK

20832728

Cenové rozmezí
35,5413 Kč - 32,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M5 20.0 8.5 béžová PEEK

20832810

Cenové rozmezí
58,2272 Kč - 52,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M8 25.0 13.0 béžová PEEK

20832889

Cenové rozmezí
127,2933 Kč - 115,6983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M4 25.0 7.0 béžová PEEK

20832773

Cenové rozmezí
48,1446 Kč - 43,8595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M6 30.0 10.0 béžová PEEK

20700300


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M4 10.0 7.0 béžová PEEK

20832735

Cenové rozmezí
37,5578 Kč - 34,0289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M8 20.0 13.0 béžová PEEK

20700225


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M5 10.0 8.5 béžová PEEK

20832797

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 39,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M6 10.0 10.0 béžová PEEK

20832841

Cenové rozmezí
68,814 Kč - 62,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M4 15.0 7.0 béžová PEEK

20832759

Cenové rozmezí
41,0867 Kč - 37,3057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M5 8.0 8.5 béžová PEEK

20832780

Cenové rozmezí
39,5743 Kč - 36,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20832858

Cenové rozmezí
74,1074 Kč - 67,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M6 20.0 10.0 béžová PEEK

20832865

Cenové rozmezí
79,6528 Kč - 72,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M3 25.0 5.5 béžová PEEK

20832711

Cenové rozmezí
49,909 Kč - 45,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20832766

Cenové rozmezí
44,6157 Kč - 40,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M5 25.0 8.5 béžová PEEK

20832827

Cenové rozmezí
66,5454 Kč - 60,4958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M8 30.0 13.0 béžová PEEK

20700218


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M5 12.0 8.5 béžová PEEK

20700386


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M3 12.0 5.5 béžová PEEK

20832681

Cenové rozmezí
35,5413 Kč - 32,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M5 15.0 8.5 béžová PEEK

20832803

Cenové rozmezí
57,9752 Kč - 52,6818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0