Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Torx – plastové

Skladem

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Koupit
39,3793 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
42,3495 Kč - 57,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
10.0 mm
39,3793 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
8.0 mm
64,605 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
16.0 mm
204,1619 Kč - 241,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
10.0 mm
48,2899 Kč - 65,874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
12.0 mm
235,3141 Kč - 320,8638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
30.0 mm
43,8276 Kč - 59,7523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
204,1619 Kč - 241,2823 Kč 20 Skladem
1.0 mm
M6
16.0 mm
64,605 Kč - 88,0877 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
8.0 mm
171,5039 Kč - 233,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
25.0 mm
362,9763 Kč - 428,9619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
40.0 mm
119,5325 Kč - 163,0117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
12.0 mm
235,3141 Kč - 278,1099 Kč 30 Skladem
1.0 mm
M6
20.0 mm
131,3993 Kč - 179,1873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
25.0 mm
259,0756 Kč - 353,3128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
30.0 mm
46,7979 Kč - 63,8101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
10.0 mm
91,3367 Kč - 124,5387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
16.0 mm
69,0533 Kč - 94,1675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
10.0 mm
95,785 Kč - 130,6463 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
20.0 mm
  • z/ze 3
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 39,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Cenové rozmezí
57,7303 Kč - 42,3495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 39,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Cenové rozmezí
241,2823 Kč - 204,1619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Cenové rozmezí
65,874 Kč - 48,2899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Cenové rozmezí
320,8638 Kč - 235,3141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10359112

Cenové rozmezí
59,7523 Kč - 43,8276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Cenové rozmezí
241,2823 Kč - 204,1619 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Cenové rozmezí
233,822 Kč - 171,5039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Cenové rozmezí
428,9619 Kč - 362,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Cenové rozmezí
163,0117 Kč - 119,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Cenové rozmezí
278,1099 Kč - 235,3141 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Cenové rozmezí
179,1873 Kč - 131,3993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Cenové rozmezí
353,3128 Kč - 259,0756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10359136

Cenové rozmezí
63,8101 Kč - 46,7979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10359211

Cenové rozmezí
124,5387 Kč - 91,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Cenové rozmezí
94,1675 Kč - 69,0533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Cenové rozmezí
130,6463 Kč - 95,785 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm