Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
42,3495 Kč - 57,7303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
39,3793 Kč - 53,6725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
64,605 Kč - 88,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
39,3793 Kč - 53,6725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
61,6348 Kč - 84,0716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
82,44 Kč - 112,3651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
48,2899 Kč - 65,874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
131,3993 Kč - 179,1873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
309,5269 Kč - 365,7792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
64,605 Kč - 88,0877 Kč | 10 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
69,0533 Kč - 94,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
91,3367 Kč - 124,5387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
150,7125 Kč - 205,5285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
352,5876 Kč - 416,7186 Kč | 10 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
63,1268 Kč - 86,0796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
107,6518 Kč - 146,836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
224,9254 Kč - 306,6822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
204,1619 Kč - 241,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
171,5039 Kč - 233,822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
167,0416 Kč - 227,798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku