Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr špičky | Materiál | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5279 Kč - 6,4424 Kč | 75 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,8364 Kč - 6,9927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,4861 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,5718 Kč - 12,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,5179 Kč - 8,283 Kč | 55 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5166 Kč - 8,2306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,751 Kč - 6,8467 Kč | 98 Skladem |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4065 Kč - 8,0459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7888 Kč - 8,7204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,3866 Kč - 11,6715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku