Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8374 Kč - 1,0339 Kč 480 Skladem
M2.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč 780 Skladem
M2.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč 714 Skladem
M2
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,754 Kč - 4,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
70.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč 2000 Skladem
M2.5
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,0093 Kč - 2,4807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M2.5 20.0 mm polyamid přírodní

10294864

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 25.0 mm polyamid přírodní

10294871

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
780 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 40.0 mm polyamid přírodní

10295625

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 12.0 mm polyamid přírodní

10294857

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 16.0 mm polyamid přírodní

10294239

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 4.0 mm polyamid přírodní

10294208

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

10294222

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 25.0 mm polyamid přírodní

10294253

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 20.0 mm polyamid přírodní

10294246

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
714 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10294840

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 8.0 mm polyamid přírodní

10294215

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 70.0 mm polyamid přírodní

10297773

Cenové rozmezí
4,6348 Kč - 3,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 5.0 mm polyamid přírodní

10397480

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10397978

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

10396766

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid přírodní

10396599

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 6.0 mm polyamid přírodní

10397497

Cenové rozmezí
2,4807 Kč - 2,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 25.0 mm polyamid přírodní

10397558

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10396742

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 12.0 mm polyamid přírodní

10397527

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní