Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,4362 Kč - 1,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,2522 Kč - 1,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
6,9861 Kč - 6,9861 Kč 2100 Skladem
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,0996 Kč - 4,0996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,4362 Kč - 1,4362 Kč 10700 Skladem
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,2341 Kč - 1,2341 Kč 500 Skladem
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
6,54 Kč - 6,54 Kč 700 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,3679 Kč - 1,3679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1195 Kč - 2,1195 Kč 5100 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 8370 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,2368 Kč - 1,2368 Kč 900 Skladem
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 4,03 Kč 500 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
8,1157 Kč - 8,1157 Kč 1200 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,4244 Kč - 5,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,1824 Kč - 1,1824 Kč 6170 Skladem
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 47 Skladem
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,3984 Kč - 2,496 Kč 5000 Skladem
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10038482

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10038567

Cenové rozmezí
1,2522 Kč - 1,2522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF přírodní

10038550

Cenové rozmezí
6,9861 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid přírodní

10038710

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid černá

10038369

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid černá

10038383

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid černá

10038727

Cenové rozmezí
4,0996 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 16.0 mm polypropylen přírodní

10038444

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
10700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10038529

Cenové rozmezí
1,2341 Kč - 1,2341 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF přírodní

10038604

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10038789

Cenové rozmezí
1,3679 Kč - 1,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10038826

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10038994

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
8370 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10038468

Cenové rozmezí
1,2368 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 30.0 mm polypropylen přírodní

10038970

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF přírodní

10038819

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 8,1157 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10039502

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10038338

Cenové rozmezí
1,1824 Kč - 1,1824 Kč

Skladové zásoby
6170 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid přírodní

10039434

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10038376

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní