Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 300 Skladem |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,8329 Kč - 13,8329 Kč | 274 Skladem |
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
11,5321 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 11000 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
11,1138 Kč - 13,7911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
8,8408 Kč - 8,8408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 17 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,1456 Kč - 12,1456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,289 Kč - 7,781 Kč | 100 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10,0122 Kč - 10,0122 Kč | 270 Skladem |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,1874 Kč - 5,1874 Kč | 600 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6872 Kč - 1,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 400 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10,4444 Kč - 10,4444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
8,1157 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,1755 Kč - 9,1755 Kč | 900 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,773 Kč - 5,773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku