Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9661 Kč - 3,1235 Kč | 250 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 14,3071 Kč - 31,5425 Kč | 200 Skladem |
M8
|
přírodní
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4025 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,253 Kč - 7,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6674 Kč - 5,0758 Kč | 250 Skladem |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2815 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3008 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4642 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1096 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9243 Kč - 3,0399 Kč | 750 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8267 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1136 Kč - 5,285 Kč | 500 Skladem |
M4
|
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,747 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,4901 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,3128 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,8567 Kč - 14,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0399 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1475 Kč - 3,3885 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku