Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6057 Kč - 5,6057 Kč | 16400 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2229 Kč - 1,2229 Kč | 39200 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | 26600 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | 16400 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,4085 Kč - 8,4085 Kč | 21100 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,8985 Kč - 5,8985 Kč | 18700 Skladem |
M5
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9562 Kč - 2,9562 Kč | 8938 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 8900 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | 28875 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 9000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | 12000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 13000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8028 Kč - 2,8028 Kč | 3000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9044 Kč - 3,9044 Kč | 3500 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 6300 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,9982 Kč - 9,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | 300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.106 in
2.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 5000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku