Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,8066 Kč - 19,8066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,435 Kč - 1,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8972 Kč - 2,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2455 Kč - 1,2455 Kč | 16700 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6726 Kč - 5,6726 Kč | 800 Skladem |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,3467 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,435 Kč - 1,9089 Kč | 300 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5199 Kč - 2,245 Kč | 17100 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0917 Kč - 2,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9802 Kč - 5,6319 Kč | 19997 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9378 Kč - 3,1138 Kč | 1100 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2609 Kč - 2,4504 Kč | 21448 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3538 Kč - 1,3538 Kč | 18000 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5624 Kč - 4,8331 Kč | 400 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 3000 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5606 Kč - 3,5606 Kč | 12000 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,76 Kč - 1,9225 Kč | 1400 Skladem |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6534 Kč - 5,0618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8108 Kč - 6,6794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7928 Kč - 5,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku