Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.
PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.
Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l1 | A/F | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
4.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
15.0
|
2.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.0
|
2.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
15.0
|
2.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
3.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.0
|
4.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
2.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
30.0
|
4.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
12.0
|
4.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
20.0
|
2.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku