Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259,9819 Kč - 282,5582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
377,9388 Kč - 410,8619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
379,4867 Kč - 412,4934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
242,9139 Kč - 263,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
266,2012 Kč - 289,3631 Kč | 10 Skladem |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
382,5963 Kč - 415,8401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
219,6404 Kč - 238,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
384,1442 Kč - 417,4855 Kč | 5 Skladem |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
269,2969 Kč - 292,7098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8708 Kč - 0,8708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-48
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8564 Kč - 0,8564 Kč | 2000 Skladem |
#4-48
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9457 Kč - 0,9457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,7434 Kč - 1,7434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,907 Kč - 0,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8356 Kč - 0,8356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,1132 Kč - 2,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9278 Kč - 0,9278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9467 Kč - 0,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku