Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6773 Kč - 1,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8195 Kč - 0,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8195 Kč - 0,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,9404 Kč - 1,9404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8701 Kč - 0,8701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,0475 Kč - 1,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8817 Kč - 0,8817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,907 Kč - 0,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8701 Kč - 0,8701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,1486 Kč - 1,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9457 Kč - 0,9457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,7038 Kč - 1,7038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8656 Kč - 0,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0312 in
7924.8 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,7434 Kč - 1,7434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,0175 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,5585 Kč - 1,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8931 Kč - 0,8931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8403 Kč - 0,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku