Kabelové svorky na ploché kabely s kvalitní samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah působení UV záření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní výška | Délka ramene svěráku | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,7671 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 22,7708 Kč - 22,7708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 5,271 Kč - 5,8845 Kč | 200 Skladem |
|
|
||
| 7,8507 Kč - 7,8507 Kč | 10000 Skladem |
|
|
||
| 6,512 Kč - 6,512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 3,5279 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 11,9923 Kč - 15,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 11,4066 Kč - 11,4066 Kč | 26 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 5,2012 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 90 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 7,7671 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,8806 Kč - 4,8806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 593 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,9397 Kč - 5,1404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 4,5877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 6,3028 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 9,6496 Kč - 9,6496 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 8,4643 Kč - 8,4643 Kč | 400 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku