Svorky ID Xpansion jsou určeny k uchycení dílů na vnitřním průměru během obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách. Průměr se může pohybovat od 4,1 mm do maximálně 250 mm. Tento výrobek lze použít také jako rozpínací trn na soustruhu.
Díky nízkému profilu jsou vhodné také k dalšímu opracování uchycených obrobků. Mohou být použity ve více kusech na obráběcí nebo montážní desce a je snadné je obrobit na požadovanou velikost na soustruhu nebo frézce.
K montáži nebo utažení se používá šestihranný klíč (inbus). Tělo je vyrobeno z nízkouhlíkové oceli. Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nízkouhlíková Produktová řada: SR12051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 510,4911 Kč - 2 953,6236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
||
| 5 529,2058 Kč - 6 504,8128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 15 104,5514 Kč - 17 769,9854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 26 515,9883 Kč - 31 195,1756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
||
| 1 957,8508 Kč - 2 303,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
||
| 1 223,9758 Kč - 1 439,9266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
||
| 1 149,9507 Kč - 1 352,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
||
| 4 373,3841 Kč - 5 145,0381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
||
| 1 149,9507 Kč - 1 352,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
||
| 1 149,9507 Kč - 1 352,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
||
| 2 751,2021 Kč - 3 236,7078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
||
| 1 589,5094 Kč - 1 870,0411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku