Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
16,3429 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
7,4602 Kč - 7,4602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
3,8766 Kč - 4,7271 Kč 3000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,3925 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3,8766 Kč - 4,7271 Kč 5000 Skladem
0.8 mm
přírodní
6,0948 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
4,1415 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
3,8766 Kč - 4,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
4,1415 Kč - 5,034 Kč 4000 Skladem
0.8 mm
přírodní
3,8766 Kč - 4,7271 Kč 900 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,267 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
6,2471 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,1356 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
0.8 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 33000 Skladem
0.6 mm
přírodní
3,9316 Kč - 4,8431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 19.1 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112670

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024362

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024430

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024577

Cenové rozmezí
7,4602 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024508

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025789

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025925

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10025819

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10636046

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10025918

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10633595

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025802

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025833

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025741

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10025857

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10025987

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025796

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10638613

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,1356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024454

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
33000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10487839

Cenové rozmezí
4,8431 Kč - 3,9316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1