Kabelové svorky s montáží do slepého otvoru lze snadno zatlačit do montážního otvoru pomocí standardního 6mm stavěcího šroub s vnitřním šestihranem, který se zapustí do montážní hlavy. Díky tomuto prvku není zapotřebí šroubu ani jiného spojovacího materiálu.
Tyto samozarovnávací svorky nabízejí rychlou, snadnou a pohodlnou montáž jednou rukou. Jsou také značně ekonomické, jelikož jsou uvolnitelné a vhodné pro opětovné použití. Ideální volba pro snadné a ekonomické svazkování kabelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2471 Kč - 6,2471 Kč | 760 Skladem |
1.154 in
29.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2471 Kč - 6,2471 Kč | 500 Skladem |
1.429 in
36.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,955 Kč - 7,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,955 Kč - 7,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,955 Kč - 7,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,9216 Kč - 7,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku