Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – na DIN lišty

Skladem

Kabelové svorky na DIN lišty se používají na všechny běžné DIN profily. Jsou lehké a nevyžadují žádný montážní nástroj. Jsou vhodné jako dlouhodobé řešení organizace kabelů a lze je použít i do již existujících instalací.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kolejnice Provedení Typ Koupit
4,1973 Kč - 4,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
C profil
2
  • z/ze 2
Příchytky kabelové - na DIN lišty 2 11.3 mm PA66 přírodní

10005255

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    C profil
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66