Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 18.0 mm 4.0 mm polyamid černá

Svorku lze předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout až později. Kabelové svazky lze kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.
Nové objednací číslo:

10108628

Staré objednací číslo:

EXWHC2-750-01BK

52 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,3289 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 328,90 Kč

1000 x 9,3289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže pomocí šroubů
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Barva černá
Kompatibilní velikosti šroubů #6. M4
Délka základny 35.0 mm
Šířka základny 12.7 mm
Průměr kabelu 18.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás