10036723
WHC-125-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 10,026 Kč |
5000 + | 8,1017 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | pomocí šroubů |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | #6. M4 |
Délka základny | 0.752 in |
Délka základny | 19.1 mm |
Šířka základny | 8.4 mm |
Šířka základny | 0.331 in |
Průměr kabelu | 3.2 mm |
Průměr kabelu | 0.126 in |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku