Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – se zajištěním

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
12,9405 Kč - 14,3489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,2033 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
11,7831 Kč - 11,7831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
72,1769 Kč - 72,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81,1014 Kč - 81,1014 Kč 400 Skladem
10,1934 Kč - 10,1934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
16,7892 Kč - 18,6438 Kč 100 Skladem
14,1955 Kč - 15,7712 Kč 3646 Skladem
Svorky kabelové 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm PA66 šedá

10245897

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 12,9405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    RoHS
  • standardní
    UL
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 12.7 mm PVC šedá

10010846

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 19.1 mm PVC šedá

10159453

Cenové rozmezí
11,7831 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm PA66 šedá

10245873

Cenové rozmezí
72,1769 Kč - 72,1769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    UL
  • standardní
    HF
Svorky kabelové 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm PA66 šedá

10245880

Cenové rozmezí
81,1014 Kč - 81,1014 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    HF
  • standardní
    UL
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 6.4 mm PVC šedá

10159460

Cenové rozmezí
10,1934 Kč - 10,1934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    19.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
Svorky kabelové 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm PA66 šedá

10245910

Cenové rozmezí
18,6438 Kč - 16,7892 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    HF
  • standardní
    UL
Svorky kabelové 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm PA66 šedá

10245903

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
3646 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    UL
  • standardní
    RoHS