Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru D

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Čtyři provedení pro různé průměry kabelových svazků. Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
6,6376 Kč - 6,6376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
4,016 Kč - 4,016 Kč 5500 Skladem
8,8687 Kč - 8,8687 Kč 1147 Skladem
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
31,2357 Kč - 31,2357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové samolepicí 12.7 mm PVC šedá

10010839

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    19.1 mm
Svorky kabelové samolepicí 6.4 mm 12.7 mm PVC šedá

10159361

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové samolepicí 19.1 mm PVC šedá

10010822

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
1147 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    28.6 mm
Svorky kabelové samolepicí 25.4 mm 38.1 mm PVC šedá

10159354

Cenové rozmezí
31,2357 Kč - 31,2357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C