Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - samolepicí - ve tvaru U

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Velmi snadné vložení i vyjmutí kabelového svazku. Různé velikosti pro různé průměry kabelových svazků. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2138

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 10500 Skladem
8,799 Kč - 8,799 Kč 400 Skladem
10,807 Kč - 10,807 Kč 60 Skladem
17,5701 Kč - 17,5701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 7560 Skladem
4,3646 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC šedá

10010860

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC šedá

10010891

Cenové rozmezí
8,799 Kč - 8,799 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC šedá

10010853

Cenové rozmezí
10,807 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC šedá

10010907

Cenové rozmezí
17,5701 Kč - 17,5701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC šedá

10010877

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
7560 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    11.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC šedá

10010884

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    15.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790