Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – se zajištěním

Skladem

Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.

Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.

Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti šroubů Průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Koupit
9,6217 Kč - 11,56 Kč 1000 Skladem
15.1 mm
11,072 Kč - 13,2891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.1 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč 2050 Skladem
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč 10000 Skladem
12.0 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.9 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč 689 Skladem
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč 1500 Skladem
16.0 mm
9,6217 Kč - 11,56 Kč 17400 Skladem
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
11,072 Kč - 13,2891 Kč 7000 Skladem
20.9 mm
11,072 Kč - 12,7731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm PA66 přírodní

10010051

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    11.8 mm
  • Průměr kabelu
    15.1 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm PA66 černá

10010075

Cenové rozmezí
13,2891 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celková šířka
    11.8 mm
  • Průměr kabelu
    15.1 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 15.1 mm polyamid černá

10010068

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
2050 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8
Svorky kabelové 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 přírodní

10010136

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr kabelu
    12.0 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm PA66 přírodní

10010105

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr kabelu
    20.9 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 20.9 mm polyamid černá

10010112

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8. M3.5. M4
Svorky kabelové pomocí šroubů 16.0 mm polyamid černá

10010099

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
689 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm PA66 přírodní

10010082

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 12.0 mm polyamid černá

10010143

Cenové rozmezí
11,56 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
17400 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8. M3.5. M4
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm PA66 černá

10010129

Cenové rozmezí
13,2891 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr kabelu
    20.9 mm
Svorky kabelové 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 černá

10010150

Cenové rozmezí
12,7731 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr kabelu
    12.0 mm