Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů.
Produktová řada: SR2059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3467 Kč - 4,0857 Kč | 5324 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,4443 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,3108 Kč - 1,5896 Kč | 3000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,0602 Kč - 5,2609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
5,8287 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
|
|
||
5,1003 Kč - 5,3413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
2,7192 Kč - 11,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
1,9383 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
11,044 Kč - 11,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Nastavitelné
|
přírodní
|
|
|
||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
6,8272 Kč - 7,1083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
1,3108 Kč - 1,5896 Kč | 6100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 150 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
12,7112 Kč - 13,227 Kč | 198 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 337 Skladem |
pevné
|
černá
|
|
|
||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
|
|
||
15,301 Kč - 15,6223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
12,4185 Kč - 15,0264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Nastavitelné
|
přírodní
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku