Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,1398 Kč - 85,1398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 295 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 62 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
86,7462 Kč - 86,7462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
79,1157 Kč - 79,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
78,7532 Kč - 78,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
67,0676 Kč - 68,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
19,7733 Kč - 19,7733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
80,3205 Kč - 80,3205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
21,5025 Kč - 21,5025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
42,0707 Kč - 42,0707 Kč | 440 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
80,3205 Kč - 80,3205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 990 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
81,1237 Kč - 81,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
67,0676 Kč - 68,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
79,5173 Kč - 79,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku