Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,0756 Kč - 70,6821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
45,3337 Kč - 45,3337 Kč | 30 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10162019 | 81,1237 Kč - 81,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
80,7221 Kč - 80,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
44,3157 Kč - 44,3157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10161692 | 22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 860 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
80,3205 Kč - 80,3205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
76,7061 Kč - 76,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
79,1157 Kč - 79,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
19,7733 Kč - 19,7733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
67,0676 Kč - 68,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
19,7733 Kč - 19,7733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
27,6799 Kč - 27,6799 Kč | 250 Skladem |
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku